|
norelem fija Un amplio surtido de puntos de anclaje
La gama de productos de norelem le ofrece al cliente una oferta tan amplia como variada de puntos de tope para las más diversas áreas de aplicación.
Los puntos de anclaje de norelem están disponibles en versiones tanto con rosca como soldable. Con estos componentes se pueden conectar de forma segura los equipos de carga y portantes, como por ej. cadenas con su correspondiente carga a izar. Además, los puntos de anclaje se emplean también para el transporte seguro de herramientas o máquinas. Los puntos de anclaje son estables, duraderos y fiables, además de cumplir importantes estándares de seguridad. |
Para las tareas más complejas se prestan los »tornillos con ojo, giratorios, de alta resistencia y utilizados como puntos de anclaje universales. Los tornillos con ojo de calidad 10 están recubiertos con plástico y tienen un anillo de apoyo giratorio. Esto permite alinear la fuerza e impide un giro excesivo o torsión del tornillo con ojo correspondiente. Los tornillos con ojo de norelem se pueden utilizar con temperaturas entre -20°C y 100°C . |
Para los trabajos más sencillos de manipulación cargas se presta el »anillo de elevación articulado con giro de 360 grados y clase de calidad 8. Este elemento conserva también bajo carga su capacidad de giro gracias al rodamiento de bolas y ofrece además un seguro cuádruple antirotura en todas las direcciones. La superficie del anillo de elevación articulado tiene un recubrimiento de pintura al polvo Las capacidades de elevación de cargas se guían por la Directiva de máquinas 2006/42/CE. |
En caso de aplicaciones temporales se pueden utilizar los pernos portadores esféricos autobloqueantes. Estos elementos se pueden insertar y sacar cuando haga falta, rápidamente y con seguridad. Así no quedan bordes de inferferencia en la construcción. La gama de productos de norelem abarca pernos portadores esféricos en una »variante de acero fosfatado al manganeso , así como una »variante de acero inoxidable. Todos los pernos portadores esféricos están protegidos de la corrosión y están diseñados para temperaturas de hasta 250°C. |
|
|
|
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|