norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Cadenas de rodillos y piñones en versión doble y triple

Volver
Nuevo en norelem:

Cadenas de rodillos y piñones en versión doble y triple

Las cadenas de rodillos en versiones dobles y triples están indicadas para las aplicaciones más complejas, como por ej. en la técnica de transporte de materiales, la industria de envasado y embalajes o para maquinaria agrícola. Su rendimiento supera 1,75 veces o 2,5 veces el de una cadena simple. norelem también ofrece piñones, discos de piñón y tensores de cadena a juego.
Cadenas de rodillos y piñones norelem en versión doble y triple

Las cadenas de rodillos de norelem garantizan una transmisión óptima de la fuerza con condiciones de funcionamiento no uniformes o con sacudidas. Se pueden utilizar en accionamientos tanto de motor de combustión como eléctricos. Los modelos dobles y triples están realizados en el tipo constructivo europeo según DIN ISO 606 con una pestaña curvada; están hechas de acero o acero inoxidable (solo en la versión doble). Las divisiones abarcan un margen de 8 mm a 11/2 pulgadas; para un rápido montaje, norelem ofrece elementos de unión adecuados para cada tamaño de cadena.

Una interacción óptima con las cadenas de rodillos ofrecen los piñones y discos de piñón, que norelem también tiene en su gama en versión doble y triple. Los piñones de acero pretaladrados tienen dentados entre 8 y 125 dientes. Con vistas a una solución "llave en mano" de un solo proveedor, norelem también tiene disponibles tensores de cadena.

Cadenas y piñones en todas las versiones:

Ir a los productos:

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50