norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida PA6.Versión:negro.Indicación:Adaptador para conectar una cadena portacables a un tubo corrugado o una cadena portacables con un pasacables.

La cadena portacables/tubo corrugado mantiene su capacidad de giro en el adaptador. El pasacables se sujeta contra él.

Para fijar el adaptador utilizar la abrazadera de sujeción para el adaptador 80855-21.
Rango de temperatura:-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).Accesorios:Abrazadera de sujeción para adaptador 80855-21.
Pasacables 80855-25.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80855-20 Adaptador 628 kB

Planos

Adaptador

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tamaño nominalCADAcc.PrecioPedir
80855-20-070170 2,882.98 MXN