|
|
80850-20Cadenas portacables de plástico altura interior 25 mm, se abren... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro. Se abre en el radio interior.Indicación:Cadena portacables para una conducción segura de cables flexibles eléctricos o de datos, así como para mangueras neumáticas e hidráulicas. La cadena de estructura modular se puede acortar o extender con facilidad.
El material es inalterable a los rayos UV y, por lo tanto, es apto también para aplicaciones en exteriores.Datos técnicos:Característica técnica en el área sin soporte: Velocidad: 10 m/s Aceleración: 50 m/s²Rango de temperatura:-30 °C a +125 °CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | H | H1 | L | E | M | N | R | Número de elementos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
80850-20-250400501 | 40 | 57 | 25 | 38 | 990 | 138 | 250 | 115 | 50 | 22 | | | 1,221.64 MXN | | 80850-20-250400751 | 40 | 57 | 25 | 38 | 990 | 188 | 325 | 140 | 75 | 22 | | | 1,221.64 MXN | | 80850-20-250401001 | 40 | 57 | 25 | 38 | 990 | 238 | 405 | 165 | 100 | 22 | | | 1,221.64 MXN | | 80850-20-250600501 | 60 | 77 | 25 | 38 | 990 | 138 | 250 | 115 | 50 | 22 | | | 1,240.12 MXN | | 80850-20-250600751 | 60 | 77 | 25 | 38 | 990 | 188 | 325 | 140 | 75 | 22 | | | 1,240.12 MXN | | 80850-20-250601001 | 60 | 77 | 25 | 38 | 990 | 238 | 405 | 165 | 100 | 22 | | | 1,240.12 MXN | | 80850-20-251030501 | 103 | 120 | 25 | 38 | 990 | 138 | 250 | 115 | 50 | 22 | | | 1,291.36 MXN | | 80850-20-251030751 | 103 | 120 | 25 | 38 | 990 | 188 | 325 | 140 | 75 | 22 | | | 1,291.36 MXN | | 80850-20-251031001 | 103 | 120 | 25 | 38 | 990 | 238 | 405 | 165 | 100 | 22 | | | 1,291.36 MXN | |
Referencia | Peso aprox. kg/m | Elemento de conexión | Descarga de tracción | Separador | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
80850-20-250400501 | 0,9 | 80850-21-25040 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,221.64 MXN | | 80850-20-250400751 | 0,9 | 80850-21-25040 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,221.64 MXN | | 80850-20-250401001 | 0,9 | 80850-21-25040 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,221.64 MXN | | 80850-20-250600501 | 0,95 | 80850-21-25060 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,240.12 MXN | | 80850-20-250600751 | 0,95 | 80850-21-25060 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,240.12 MXN | | 80850-20-250601001 | 0,95 | 80850-21-25060 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,240.12 MXN | | 80850-20-251030501 | 1,15 | 80850-21-25103 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,291.36 MXN | | 80850-20-251030751 | 1,15 | 80850-21-25103 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,291.36 MXN | | 80850-20-251031001 | 1,15 | 80850-21-25103 | 80850-23-25 | 80850-22-25 | | | 1,291.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|