|
|
|
80855-05_BElementos de conexión con descarga de tracción, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida PA6.Versión:negro.Indicación:Elementos de conexión con descarga de tracción para sujetar y fijar una cadena portacables o un tubo corrugado.
Los elementos de conexión se utilizan cuando es necesario sujetar las cadenas portacables o los tubos corrugados para evitar que se retuerzan.
Los elementos de conexión están equipados con dientes de descarga de tensión. Los conductos pueden sujetarse firmemente al dentado con bridas para cables.Rango de temperatura:-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).Montaje:Los elementos de conexión se abren y cierran sin herramientas mediante un cierre de plástico. Las mordazas interiores con dientes de descarga de tracción constan de dos semicarcasas idénticas que se montan en la cadena portacables mediante conexiones de pasador-agujero. Las mordazas montadas alrededor de la cadena portacables se insertan en el elemento de conexión y permiten una sujeción firme de la cadena portacables gracias al perfilado interno.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Tamaño nominal | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 80855-05-07021 | B | Fijación frontal | 70 |  | | 2,875.46 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|