|
|
|
80855-06_AElementos de conexión, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida PA6.Versión:negro.Indicación:Elementos de conexión para dar alojamiento y fijar una cadena portacables o un tubo corrugado.
Los elementos de conexión se utilizan cuando es necesario sujetar cadenas portacables/tubos corrugados.Rango de temperatura:-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).Montaje:Los elementos de conexión se abren y cierran sin herramientas mediante un cierre de plástico. Las mordazas interiores constan de dos semicarcasas idénticas que se montan en la cadena portacables mediante conexiones de pasador-agujero. Las mordazas montadas alrededor de la cadena portacables se insertan en el elemento de conexión y permiten una sujeción firme de la cadena portacables gracias al perfilado interno.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Tamaño nominal | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 80855-06-07011 | A | estándar | 70 |  | | 1,301.23 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|