norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:TPO (mezcla de resina de polipropileno, caucho EPDM no reticulado y polietileno).Versión:negro.Indicación:Los pasacables son adecuados para pasar cables y conductos. Se pueden introducir cables, conductores, mangueras y conductos neumáticos o hidráulicos. Ofrecen una protección integral de los cables, ya que cada cable/línea se tiende y fija individualmente. Sellan las mangueras y evitan la contaminación en su interior.

Disponible con diferentes pasamuros y como placa ciega.

Los tapones 80855-26 están disponibles para los orificios que no son necesarios.
Rango de temperatura:-45°C a +95°CMontaje:El pasacables se monta en un protector de conexión 80855-16 o en un adaptador 80855-20. En el extremo libre puede colocarse una abrazadera de manguera 07850 para aumentar el efecto de sujeción.Ventajas:La placa ciega también puede dotarse de sus propios orificios. Para ello, guarde antes la placa ciega en el congelador durante unas 8 horas. A continuación, se puede taladrar esta placa. Para mejorar el efecto de sujeción, el diámetro del orificio debe ser 0,5 mm menor que el diámetro del cable.Accesorios:Tapones 80855-26.
Protectores de conexión 80855-16.
Adaptadores 80855-20.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80855-25_F Pasacables, forma F 342 kB

Planos

Pasacables, forma F

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaTamaño nominalN° máx.
de ejecuciones
Para
cables y líneas
Número x Ø de cable
CADAcc.PrecioPedir
80855-25-07006F7081x12,5 / 1x14 / 2x15,5 / 4x20 922.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50