norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Poliamida PA6.Versión:negro.Indicación:El pasamuros deslizante permite que la cadena portacables/tubo corrugado se desplace suave y uniformemente en el paso.Rango de temperatura:-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).Montaje:El pasamuros deslizante se abre y cierra sin herramientas mediante un cierre de plástico. Las mordazas interiores constan de dos semicarcasas idénticas que se montan en la cadena portacables mediante conexiones de pasador-agujero. Las mordazas montadas en torno de la cadena portacables se insertan en el elemento de conexión y permiten que la cadena portacables se desplace suavemente.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.