norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Camisa de cable y carcasa de PVC.Versión:Casquillo (hembra)
Tensión: Ue 30 V
Corriente: Ie 2 A
Número de polos: 8 polos
Número de hilos: 8 hilos
Grado de protección: IP 67
Cuerpo de empuñadura negro
Color de cable gris
Indicación:Conector con bloqueo de tornillo.
Conector recubierto por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A.
Idoneidad limitada para cadenas de arrastre.
Par de apriete recomendado 1,0 Nm.
Rango de temperatura:móvil: 0 °C a +80 °C
fijo: -25 °C a +80 °C
Indicación sobre el dibujo:
1) Blanco (WH)
2) Marrón (BN)
3) Verde (GN)
4) Amarillo (YE)
5) Gris (GY)
6) Rosa (PK)
7) Azul (BU)
8) Rojo (RD)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80150-10 Conectores con racor roscado 379 kB

Planos (vista completa)

Conectores con racor roscado

Conector con racor roscado, forma A, casquillo recto

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma A, casquillo recto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2D

D3GLPNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir

Conector con racor roscado, forma B, casquillo acodado

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma B, casquillo acodado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2D

D3GH1LPCADAcc.PrecioPedir

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50