norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conectores macho M8x1,
casquillo con cierre de rosca sin apantallar
80150

Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa: plástico.
Cable: PUR (PVC de 4 polos).
Aislamiento de conductor: PP (PVC de 4 polos).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Versión:Casquillo (hembra).
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Indicación:Conectores macho con cierre de rosca.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,4 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Datos técnicos:Número de ciclos de enchufe: ≥ 100.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80150 Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar 224 kB

Planos (vista completa)

Conectores macho M8x1,
casquillo con cierre de rosca sin apantallar

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2FormaModelo
de forma
PD1

LNúmero de
conductores x
sección de conductor
Clase de protecciónTensión de servicio
V
Tensión de impulso
nominal
V
CADAcc.PrecioPedir
80150-010X20003 polosAcasquillo recto20004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 246.68 MXN
80150-010X50003 polosAcasquillo recto50004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 372.96 MXN
80150-011X30004 polosAcasquillo recto30004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 261.80 MXN
80150-011X50004 polosAcasquillo recto50004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 300.44 MXN
80150-012X30008 polosAcasquillo recto30005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 843.08 MXN
80150-012X50008 polosAcasquillo recto50005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 1,071.28 MXN
80150-030X20003 polosBcasquillo acodado20004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 257.04 MXN
80150-030X50003 polosBcasquillo acodado50004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 379.68 MXN
80150-031X30004 polosBcasquillo acodado30004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 250.32 MXN
80150-031X50004 polosBcasquillo acodado50004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 288.68 MXN
80150-032X30008 polosBcasquillo acodado30005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 845.88 MXN
80150-032X50008 polosBcasquillo acodado50005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 1,074.36 MXN
Referencia

Corriente nominal
(40 °C)
A
Resistencia del conductor
(20 °C)
Ω/Km
Grado de suciedadTensión nominal
V
Tensión de ensayo
V
Radio de curvatura
del cable
en movimiento
CADAcc.PrecioPedir
80150-010X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 246.68 MXN
80150-010X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 372.96 MXN
80150-011X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 261.80 MXN
80150-011X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 300.44 MXN
80150-012X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 843.08 MXN
80150-012X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 1,071.28 MXN
80150-030X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 257.04 MXN
80150-030X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 379.68 MXN
80150-031X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 250.32 MXN
80150-031X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 288.68 MXN
80150-032X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 845.88 MXN
80150-032X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 1,074.36 MXN
Referencia

Radio de curvatura
del cable
fijo
Número de
ciclos de flexión
máx.
Rango de temperatura
Cable
en movimiento
Rango de temperatura
Cable
fijo
Compatibilidad CEMLibre de halógenosCADAcc.PrecioPedir
80150-010X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Csin apantallar 246.68 MXN
80150-010X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Csin apantallar 372.96 MXN
80150-011X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Csin apantallarNo 261.80 MXN
80150-011X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Csin apantallarNo 300.44 MXN
80150-012X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Csin apantallarNo 843.08 MXN
80150-012X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Csin apantallarNo 1,071.28 MXN
80150-030X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Csin apantallar 257.04 MXN
80150-030X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Csin apantallar 379.68 MXN
80150-031X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Csin apantallarNo 250.32 MXN
80150-031X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Csin apantallarNo 288.68 MXN
80150-032X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Csin apantallarNo 845.88 MXN
80150-032X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Csin apantallarNo 1,074.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50