norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin apantallar, forma A, casquillo recto
80150-10_A

Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa: plástico.
Cable: PUR
(4 polos, longitud 3 y 5 metros PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Aislamiento de conductor: PP
(4 polos, longitud 3 y 5 metros, PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Versión:Casquillo (hembra).
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Indicación:Conectores macho con cierre de rosca.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,6 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Datos técnicos:Número de ciclos de enchufe: ≥ 100.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80150-10_A Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin apantallar, forma A, casquillo recto 207 kB

Planos

Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin apantallar, forma A, casquillo recto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
PD1

LNúmero de
conductores x
sección de conductor
Clase de protecciónTensión de servicio
V
CADAcc.PrecioPedir
80150-10-1203X20003 polosAcasquillo recto20004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 322.84 MXN
80150-10-1203X50003 polosAcasquillo recto50004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 470.40 MXN
80150-10-1204X3000-Acasquillo recto3000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 293.16 MXN
80150-10-1204X5000-Acasquillo recto5000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 322.84 MXN
80150-10-1208X25008 polosAcasquillo recto25005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 919.80 MXN
80150-10-1208X50008 polosAcasquillo recto50005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 1,185.52 MXN
80150-10-1208X100008 polosAcasquillo recto10000643,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 1,142.12 MXN
80150-10-1212X300012 polosAcasquillo recto3000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 1,402.52 MXN
80150-10-1212X500012 polosAcasquillo recto5000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 1,650.60 MXN
80150-10-1212X1000012 polosAcasquillo recto10000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 1,754.76 MXN
Referencia

Tensión de impulso
nominal
V
Corriente nominal
(40 °C)
A
Resistencia del conductor
(20 °C)
Ω/Km
Grado de suciedadTensión nominal
V
Tensión de ensayo
V
CADAcc.PrecioPedir
80150-10-1203X200025004573300 AC2500 AC 322.84 MXN
80150-10-1203X500025004573300 AC2500 AC 470.40 MXN
80150-10-1204X300025004603300 AC2000 AC 293.16 MXN
80150-10-1204X500025004603300 AC2000 AC 322.84 MXN
80150-10-1208X25008002793300 AC2500 AC 919.80 MXN
80150-10-1208X50008002793300 AC2500 AC 1,185.52 MXN
80150-10-1208X100008002793300 AC2000 AC 1,142.12 MXN
80150-10-1212X30008001,51383300 AC1500 AC 1,402.52 MXN
80150-10-1212X50008001,51383300 AC1500 AC 1,650.60 MXN
80150-10-1212X100008001,51383300 AC1500 AC 1,754.76 MXN
Referencia

Radio de curvatura
del cable
en movimiento
Radio de curvatura
del cable
fijo
Número de
ciclos de flexión
máx.
Rango de temperatura
Cable
en movimiento
Rango de temperatura
Cable
fijo
Compatibilidad CEMLibre de halógenosCADAcc.PrecioPedir
80150-10-1203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 322.84 MXN
80150-10-1203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 470.40 MXN
80150-10-1204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no 293.16 MXN
80150-10-1204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no 322.84 MXN
80150-10-1208X2500≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 919.80 MXN
80150-10-1208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- 1,185.52 MXN
80150-10-1208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no 1,142.12 MXN
80150-10-1212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- 1,402.52 MXN
80150-10-1212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- 1,650.60 MXN
80150-10-1212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-5 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-no 1,754.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50