norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conectores se pueden fabricar con racor roscado
80100

Conectores se pueden fabricar con racor roscado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Versión:Casquillo (hembra)
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Indicación:Conector de producción en serie con bloqueo de tornillo.Rango de temperatura:De -25 °C a +85 °CIndicación sobre el dibujo:
P1 = Paso para cables

1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80100 Conectores se pueden fabricar con racor roscado 172 kB

Planos (vista completa)

Conectores se pueden fabricar con racor roscado

Conector fabricable con racor roscado, forma A

Más información

Planos

Conector fabricable con racor roscado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DGLP1Tipo de
conexión
Sección de
conexión máx.
(mm²)
CADAcc.PrecioPedir
80100-010A12M8x1453,5 - 5racor roscado0,5 313.32 MXN
80100-020A20M12x1544 - 6racor roscado0,75 272.16 MXN

Conector fabricable con racor roscado, forma B

Más información

Planos

Conector fabricable con racor roscado, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DGHP1Tipo de
conexión
Sección de
conexión máx.
(mm²)
CADAcc.PrecioPedir
80100-030B12M8x1283,5 - 5racor soldado0,25 280.28 MXN
80100-040B20M12x1384 - 6racor roscado0,75 272.16 MXN