norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos de conexión, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma B
81400-30_B

Elementos de conexión, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Elemento de conexión de poliamida, reforzada con fibra de vidrio.
Tapa final de policarbonato.
Versión:Elemento de conexión y tapa final negros.Indicación:El elemento de conexión sirve como distribuidor de corriente para las estructuras montadas detrás. En el elemento de conexión se pueden combinar otros elementos luminosos o acústicos para formar una columna de señalización (5 elementos como máximo). El elemento de conexión se suministra siempre con una tapa final. La tapa se utiliza para cerrar el elemento de conexión o como cubierta del elemento luminoso superior.

La conexión eléctrica se realiza en el elemento de conexión mediante bornes de resorte. Diámetro máx. del cable 11 mm.
Sección para conductores unifilares de 0,5 a 1,5 mm².
Para conductores multifilares o flexibles de 0,25 a 1,5 mm².
En la forma C, la conexión se realiza mediante un conector insertable M12.

Certificados / normas cumplidas:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tipo 12).
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.Rango de temperatura:De -20 °C a +50 °C.Montaje:Forma A: Elemento de conexión para la instalación sobre superficies planas (con placa de sellado).

Forma B: Elemento de conexión para el montaje en un tubo de Ø25mm.

Forma C: Elemento de conexión con conector de inserción M12 para la instalación sobre superficies planas o en un tubo de Ø25 mm (con placa de sellado).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81400-30_B Elementos de conexión, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma B 520 kB

Planos

Elementos de conexión, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaTipo de
conexión
Tensión de servicio
V
Clase de tensión de servicioTensión de aislamientoCADAcc.PrecioPedir
81400-30-12BBornes de resorte12-230AC/DCUi = 250V / Uimp = 2.500V 856.35 MXN
Referencia

Clase de protecciónClase de protecciónGrado de suciedadCategoría de sobretensiónCADAcc.PrecioPedir
81400-30-12IP65II3II 856.35 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50