norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos zumbadores, tono continuo/ pulsante, Ø70 mm
 24 V AC/DC
81400-28

Elementos zumbadores, tono continuo/ pulsante, Ø70 mm 24 V...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Policarbonato.Versión:negro.Indicación:Elemento zumbador para la señalización acústica de estados y averías en máquinas e instalaciones. Con 2 tonos a elegir. Tono continuo y tono pulsante (ajustables mediante el interruptor deslizante en el elemento zumbador).

El zumbador, solo con un elemento de conexión, puede servir como una pura señal acústica de advertencia o se puede también combinar con otros elementos luminosos o acústicos para formar una columna de señalización (5 elementos como máximo). El elemento zumbador se monta y desmonta con un cierre giratorio.

Para la puesta en servicio se requiere un elemento de conexión. Este último hay que pedirlo por separado.

Certificados / normas cumplidas:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tipo 12).
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Volumen de sonido a 1 metro de distancia: máx. 55 dB (A)
Número de tonos: 2
Patrón de señalización acústica: tono continuo, tono pulsante
Audiofrecuencia: 3.500 Hz
Vida útil acústica: mín. 5.000 h.
Rango de temperatura:De -20 °C a +50 °C.Accesorios:Elemento de conexión 81400-30.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81400-28 Elementos zumbadores, tono continuo/ pulsante, Ø70 mm 24 V AC/DC 249 kB

Planos

Elementos zumbadores, tono continuo/ pulsante, Ø70 mm
 24 V AC/DC

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma de señalización
acústica
Número
Tonos
Tensión nominal de servicioCorriente operativa nominalCorriente de arranque nominalFrecuencia de servicio
Hz
Tensión de servicio
V
CADAcc.PrecioPedir
81400-28-11024Continuo/pulsante224 V/DC11mA100mA5024 1,567.92 MXN
ReferenciaClase de tensión de servicioTolerancia de tensión de servicioVolumen
a 1 m de distancia
máx. db (A)
Vida útil
acústica
mín.
Clase de protecciónClase de protecciónFrecuencia tonalGrado de suciedadCADAcc.PrecioPedir
81400-28-11024AC/DC+/-10%855.000 hIP65II3.500 Hz3 1,567.92 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50