norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico PA12.Versión:Plano, transparente.Indicación:Caperuzas para pulsadores para un remate limpio de los pulsadores de presión y luminosos. La caperuza para pulsador se monta sobre el pulsador simplemente insertándola, sin herramientas. Con el extractor de caperuzas disponible opcionalmente se puede desprender de nuevo.

En la caperuza para pulsador se puede colocar un letrero identificativo insertable y se puede además iluminar.
Accesorios:Extractor de caperuzas 81040-10.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81040 Caperuzas para pulsadores 292 kB

Planos

Caperuzas para pulsadores

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
FormaIluminableNúmero de referenciaCADAcc.PrecioPedir
81040-100transparenteAT22RRKL 10.54 MXN
81040-101blanco opalinoAT22RRWS 10.54 MXN
81040-102azulAT22RRBL 10.54 MXN
81040-103amarilloAT22RRGB 10.54 MXN
81040-104verdeAT22RRGN 10.54 MXN
81040-105rojoAT22RRRT 10.54 MXN