norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pulsadores con iluminación de anillo, versión integrada Ø 22,3 mm,
 con conexión de conector plano, compactos
81000-06

Pulsadores con iluminación de anillo, versión integrada Ø 22,3...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión:Marco delantero plateado.
LED blanco integrado.
Indicación:Pulsadores pulsantes de forma redonda con transductor de contacto integrado y conexiones para conector plano (emplear terminales enchufables hembra total o parcialmente aislados). Con caperuza de pulsador y LED blanco integrado. El color se muestra mediante el anillo coloreado.

Los pulsadores convencen por sus dimensiones compactas y su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los pulsadores cumplen todas las normas relevantes.

Certificados / normas cumplidas:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Durabilidad mecánica: 1.000.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 1.000.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Accesorios:Carcasa de montaje 81200, 81200-05.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81000-06 Pulsadores con iluminación de anillo, versión integrada Ø 22,3 mm, con conexión de conector plano, compactos 410 kB

Planos

Pulsadores con iluminación de anillo, versión integrada Ø 22,3 mm,
 con conexión de conector plano, compactos
Pulsadores con iluminación de anillo, versión integrada Ø 22,3 mm,
 con conexión de conector plano, compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del componente
Tipo de
conexión
Cantidad de contactos normalmente cerrados NCCantidad de contactos normalmente abiertos NOPar de apriete
tuerca de montaje
Nm
SerieCADAcc.PrecioPedir
81000-06-10111blancoconector plano de 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompakt 770.56 MXN
81000-06-10112rojoconector plano de 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompakt 770.56 MXN
81000-06-10113verdeconector plano de 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompakt 770.56 MXN
81000-06-10114amarilloconector plano de 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompakt 770.56 MXN
81000-06-10115azulconector plano de 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompakt 770.56 MXN
Referencia

IluminableRecorrido de accionamiento en mmDefiniciónResistencia de paso
en ohmios
Ø instalaciónCADAcc.PrecioPedir
81000-06-101112,3X1 ánodo, X2 cátodo<2022,3 770.56 MXN
81000-06-101122,3X1 ánodo, X2 cátodo<2022,3 770.56 MXN
81000-06-101132,3X1 ánodo, X2 cátodo<2022,3 770.56 MXN
81000-06-101142,3X1 ánodo, X2 cátodo<2022,3 770.56 MXN
81000-06-101152,3X1 ánodo, X2 cátodo<2022,3 770.56 MXN
Referencia

PortalámparasMáx. tensión de lámparaAnillo luminosoTensión mín. VCorriente mín. mATiempo de rebote
ms
CADAcc.PrecioPedir
81000-06-10111LED integrado30V AC/DCBlanco51<10 770.56 MXN
81000-06-10112LED integrado30V AC/DCRojo51<10 770.56 MXN
81000-06-10113LED integrado30V AC/DCVerde51<10 770.56 MXN
81000-06-10114LED integrado30V AC/DCAmarillo51<10 770.56 MXN
81000-06-10115LED integrado30V AC/DCAzul51<10 770.56 MXN
Referencia

Potencia máx. de la lámparaNúmero de referenciaClase de protecciónGrado de suciedadCategoría de sobretensiónCADAcc.PrecioPedir
81000-06-1011114mA (con 24V DC)STLRWIIP65/IP672II 770.56 MXN
81000-06-1011214mA (con 24V DC)STLRRIIP65/IP672II 770.56 MXN
81000-06-1011314mA (con 24V DC)STLRGIIP65/IP672II 770.56 MXN
81000-06-1011414mA (con 24V DC)STLRYIIP65/IP672II 770.56 MXN
81000-06-1011514mA (con 24V DC)STLRBIIP65/IP672II 770.56 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50