norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pulsadores dobles, versión integrada Ø 22,3 mm
con bloques de contacto, racor roscado
81039

Pulsadores dobles, versión integrada Ø 22,3 mm con bloques de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión:Botón pulsador rojo/verde con rotulación.
Marco delantero antracita.
Indicación:Pulsadores dobles, pulsantes, con bloques de contacto (1x normalmente abierto, 1x normalmente cerrado) con racor roscado. Los pulsadores dobles están formados por un pulsador de color rojo y otro de color verde rotulados 0/I. El tratamiento láser resistente al desgaste garantiza la legibilidad a largo plazo.

Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los pulsadores dobles cumplen todas las normas relevantes.

Certificados / normas cumplidas:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

La clase de protección IP se refiere a la parte delantera.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Durabilidad mecánica: 30.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 1.000.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81039 Pulsadores dobles, versión integrada Ø 22,3 mm con bloques de contacto, racor roscado 324 kB

Planos

Pulsadores dobles, versión integrada Ø 22,3 mm
con bloques de contacto, racor roscado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de
conexión
Sección de
conexión máx.
(mm²)
Cantidad de contactos normalmente abiertos NOCantidad de contactos normalmente cerrados NCPar de apriete
tuerca de montaje
Nm
CADAcc.PrecioPedir
81039-1110Borne roscado2,5112,5 621.04 MXN
Referencia

IluminableRecorrido de accionamiento en mmResistencia de paso
en ohmios
Ø instalaciónTensión mín. VCorriente mín. mACADAcc.PrecioPedir
81039-1110no6<2022,351 621.04 MXN
Referencia

Tiempo de rebote
ms
Número de referenciaClase de protecciónGrado de suciedadCategoría de sobretensiónCADAcc.PrecioPedir
81039-1110<10LDTIP403III 621.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50