norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pulsadores táctiles, versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos
81000-03

Pulsadores táctiles, versión integrada Ø 22,3 mm con conexión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico.
Conexiones de contacto con recubrimiento de oro Au.
Versión:Marco delantero plateado.Indicación de pedido:Pedir por separado las caperuzas para pulsadores y los letreros indicativos.Indicación:Pulsadores táctiles de forma redonda con transductor de contacto integrado y conexiones para conector plano (emplear terminales enchufables hembra total o parcialmente aislados). Se pueden mostrar distintos colores de señalización mediante los casquetes esféricos disponibles opcionalmente (para un remate limpio se necesita un casquete).

Los pulsadores convencen por sus dimensiones compactas y su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los pulsadores cumplen todas las normas relevantes.

Certificados / normas cumplidas:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.

La clase de protección IP se refiere a la parte delantera.

Un pulsador táctil es un interruptor que, al pulsarlo, da una respuesta perceptible en forma de una ligera resistencia o un clic. Con ello se señaliza que el pulsador se ha accionado correctamente.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Durabilidad mecánica: 1.000.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 1.000.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Accesorios:Caperuzas de pulsador 81040.
Letreros identificativos 81040-15.
Extractores de caperuzas 81040-10.
Carcasa de montaje 81200, 81200-05.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81000-03 Pulsadores táctiles, versión integrada Ø 22,3 mm con conexión de conector plano, compactos 579 kB

Planos

Pulsadores táctiles, versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos
Pulsadores táctiles, versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de
conexión
Par de apriete
tuerca de montaje
Nm
SerieIluminableRecorrido de accionamiento en mmCADAcc.PrecioPedir
81000-03-110conector plano de 2,8 x 0,5mm1,3-1,9kompaktno2,3 524.72 MXN
Referencia

Resistencia de paso NC en ohmiosResistencia de paso NO en ohmiosØ instalaciónTensión nominal V AC/DCCADAcc.PrecioPedir
81000-03-110<100<5022,30,02-48 524.72 MXN
Referencia

Corriente nominal mATiempo de rebote
ms
Número de referenciaClase de interruptorClase de protecciónGrado de suciedadCategoría de sobretensiónCADAcc.PrecioPedir
81000-03-1100,01-100<10SCTF1 cambiadorIP65/IP672II 524.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50