|
|
81050-10Pulsadores de llave, versión integrada Ø 22,3 mm con conexión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Plástico. Conexiones de contacto AgNi.Versión:Botón selector negro. Marco delantero plateado.Indicación:Pulsadores con llave de forma redonda, con transductor de contacto integrado y conexiones para conector plano (emplear terminales enchufables hembra total o parcialmente aislados). Los pulsadores de cierre con llave se suministran con 2 llaves cada uno. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
Los pulsadores de llave convencen por su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los selectores cumplen todas las normas relevantes.
La clase de protección IP se refiere a la parte delantera.
Certificados / normas cumplidas: CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA. EN 60947-5-1, EN 61058-1.Datos técnicos:Posición de montaje: opcional. Durabilidad mecánica: 30.000 ciclos de conmutación. Durabilidad eléctrica: 30.000 ciclos de conmutación con carga nominal.Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C. Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.Accesorios:Carcasa de montaje 81200, 81200-05.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de conexión | Cantidad de contactos normalmente cerrados NC | Cantidad de contactos normalmente abiertos NO | Par de apriete tuerca de montaje Nm | Serie | Iluminable | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
81050-10-10200090001 | conector plano de 2,8 x 0,5mm | - | 2 | 1,3-1,9 | kompakt | no |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10200090010 | conector plano de 2,8 x 0,5mm | - | 2 | 1,3-1,9 | kompakt | no |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10200090011 | conector plano de 2,8 x 0,5mm | - | 2 | 1,3-1,9 | kompakt | no |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10209090010 | conector plano de 2,8 x 0,5mm | - | 2 | 1,3-1,9 | kompakt | no |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10209090111 | conector plano de 2,8 x 0,5mm | - | 2 | 1,3-1,9 | kompakt | no |  | | 1,316.00 MXN | |
Referencia | Resistencia de paso en ohmios | Ø instalación | Tensión mín. V | Corriente mín. mA | Tiempo de rebote ms | Número de referencia | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
81050-10-10200090001 | <20 | 22,3 | 5 | 1 | <10 | SSSA16II |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10200090010 | <20 | 22,3 | 5 | 1 | <10 | SSSA14II |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10200090011 | <20 | 22,3 | 5 | 1 | <10 | SSSA15II |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10209090010 | <20 | 22,3 | 5 | 1 | <10 | SSSA13II |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10209090111 | <20 | 22,3 | 5 | 1 | <10 | SSSA12II |  | | 1,316.00 MXN | |
Referencia | Ángulo de conmutación | Clase de protección | Grado de suciedad | Categoría de sobretensión | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
81050-10-10200090001 | 90° rechts | IP65 | 2 | II |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10200090010 | 90° rechts | IP65 | 2 | II |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10200090011 | 90° rechts | IP65 | 2 | II |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10209090010 | 90°links/90°rechts | IP65 | 2 | II |  | | 1,316.00 MXN | | 81050-10-10209090111 | 90°links/90°rechts | IP65 | 2 | II |  | | 1,316.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|