norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Selectores pulsantes, versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos
81050

Selectores pulsantes, versión integrada Ø 22,3 mm con conexión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico.
Conexiones de contacto AgNi.
Versión:Botón selector negro.
Marco delantero plateado.
Indicación:Selectores con botón de mariposa de forma redonda, transductor de contacto integrado y conexión para conector plano (emplear terminales enchufables hembra total o parcialmente aislados).

Los selectores convencen por su diseño ergonómico. Tienen un diámetro de instalación de 22,3 mm y son fáciles de montar. Los selectores cumplen todas las normas relevantes.

La clase de protección IP se refiere a la parte delantera.

Certificados / normas cumplidas:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Durabilidad mecánica: 30.000 ciclos de conmutación.
Durabilidad eléctrica: 30.000 ciclos de conmutación con carga nominal.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +80 °C.
Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.
Accesorios:Carcasa de montaje 81200, 81200-05.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81050 Selectores pulsantes, versión integrada Ø 22,3 mm con conexión de conector plano, compactos 374 kB

Planos

Selectores pulsantes, versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos
Selectores pulsantes, versión integrada Ø 22,3 mm
con conexión de conector plano, compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de
conexión
Cantidad de contactos normalmente cerrados NCCantidad de contactos normalmente abiertos NOPar de apriete
tuerca de montaje
Nm
SerieIluminableCADAcc.PrecioPedir
81050-10104000conector plano de 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompaktno 714.28 MXN
81050-10204000conector plano de 2,8 x 0,5mm-21,3-1,9kompaktno 794.04 MXN
81050-10204040conector plano de 2,8 x 0,5mm-21,3-1,9kompaktno 794.04 MXN
Referencia

Resistencia de paso
en ohmios
Ø instalaciónTensión mín. VCorriente mín. mATiempo de rebote
ms
Número de referenciaCADAcc.PrecioPedir
81050-10104000<2022,351<10SSTAI 714.28 MXN
81050-10204000<2022,351<10SSTAII 794.04 MXN
81050-10204040<2022,351<10SSTBII 794.04 MXN
Referencia

Ángulo de conmutaciónClase de protecciónGrado de suciedadCategoría de sobretensiónCADAcc.PrecioPedir
81050-1010400040°IP652II 714.28 MXN
81050-1020400040°IP652II 794.04 MXN
81050-1020404040° links / 40° rechtsIP652II 794.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50