|
|
|
82100-20Fuente de alimentación 24 V DC, 60 W, 2,5 A, entrada 90-264 V AC... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Fuente de alimentación compacta de sobremesa AC/DC de calidad industrial con una tensión de entrada de 90 a 264 voltios AC y una tensión de salida de 24 voltios DC. Extremadamente robusto, larga vida útil incluso en entornos difíciles.
Lado de entrada: Cable de conexión de 1,8 metros de longitud con conector hembra de aparatos IEC C13 y conector macho SCHUKO, acodado.
Lado de salida: cable de instalación fija de 1,8 metros de longitud con conector M12x1 con codificación A (conector hembra de 4 polos) y cierre de rosca.
Certificados / Normas cumplidas: CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Corea K-MEPS, AU/NZ MEPS.Rango de temperatura:-30 °C a +70 °C.Ventajas:Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobretensión y temperatura excesiva. Carcasa completamente cerrada. Luz de señalización LED para indicar el funcionamiento. Consumo de energía en funcionamiento sin carga inferior a 0,075 W.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tensión de entrada VAC
| Frecuencia de entrada Hz | Máx. corriente de entrada (115V AC) | Máx. corriente de entrada (230V AC) | Tensión nominal de salida V DC
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 82100-20-24256012 | 90 - 264 | 47 - 63 | 1400 mA ± 1% | 1000 mA ±1% | 24 |  | | 1,275.34 MXN | |
Referencia | Potencia de salida W
| Corriente de salida A | Protección contra sobretensión V DC | Protección contra sobretemperatura (°C) | Eficiencia a plena carga %
| Humedad del aire en uso (%) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 82100-20-24256012 | 60 | 2,5 | 25,2-32,4 | 75±5 | 90,5 | 20-90 sin condensación |  | | 1,275.34 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|