norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Fuentes de alimentación conmutadas para el montaje en rieles de perfil de sombrero
82100-10

Fuentes de alimentación conmutadas para el montaje en rieles de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Fuente de alimentación conmutada monofásica, primaria en carcasa metálica.Indicación:Versión cerrada con racores roscados protegidos contra contacto. Protección contra sobrecarga mediante limitación de corriente, auto recovery. Protegido contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Display/pantalla LED para Power On. Para el montaje en rieles de perfil de sombrero DIN.Datos técnicos:Grado de protección: IP00
Clase de protección: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexión: bornes de tornillo protegidos contra contacto
Fijación: montaje en rieles DIN TS-35/7.5 o 15
Rango de temperatura:-10 °C a +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 82100-10 Fuentes de alimentación conmutadas para el montaje en rieles de perfil de sombrero 471 kB

Planos

Fuentes de alimentación conmutadas para el montaje en rieles de perfil de sombrero
Fuentes de alimentación conmutadas para el montaje en rieles de perfil de sombrero

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Tensión de entrada
VAC
Frecuencia
Hz
Tensión de salida
V
Corriente nominal de salida
A
Potencia de salida
W
CADAcc.PrecioPedir
82100-10-240512024 V DC90 - 26447 - 63245120 2,160.20 MXN
82100-10-241024024 V DC90 - 26447 - 632410240 3,510.08 MXN
82100-10-480524048 V DC90 - 26447 - 63485240 3,510.08 MXN
82100-10-481048048 V DC90 - 26447 - 634810480 6,255.48 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50