|
|
|
86091-20Detector de movimiento, sensor PIR 24 V DC con conector macho/... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.Versión:Dispositivo de montaje en superficie con fijación mediante agujero alargado.Indicación:Detector de movimiento con sensor PIR para el control inteligente de luces de 24 V DC. El sensor PIR permite controlar la iluminación ahorrando energía, ya que la enciende y apaga automáticamente en función del movimiento. Con una capacidad de carga máxima de 4,0 A y un grado de protección IP54, el sensor es idóneo para su uso en interiores, por ejemplo, para la iluminación automatizada de armarios de distribución.
Lado de entrada: conector M12x1 con codificación A (conector macho de 3 clavijas). Lado de salida: cable de 150 mm con conector M12x1 con codificación A (conector hembra de 3 clavijas).
Activación por movimiento hasta aprox. 5 m. Detección en cono de 360° con ángulo de apertura de 90°. Si se detecta movimiento, la luz conectada permanece encendida durante 3 minutos.
Certificados / normas cumplidas: CE. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Tensión de servicio V DC | Potencia W | Carga de corriente máx. mA | Clase de protección | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 86091-20-1 | SENSOR PIR PSE | 24+/-10% | 96 | 4000 | IP54 |  | | 1,621.49 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|