norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2.Versión:Acabado natural.Indicación:Las escuadras de montaje de acero inoxidable se utilizan para montar las luces de máquina LED 86025.

Esto permite ajustar y fijar la luz LED en graduación continua 110° en el eje de rotación.

Los dos soportes se fijan a las tapas de los extremos de la luz con tornillos M4x6 (incluidos en el volumen de suministro) en las perforaciones roscadas.
Volumen de suministro2 escuadras de montaje.
4 tornillos con cabeza semicircular aplanada DIN EN ISO 7380 M4x6.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 86090-20 Escuadra de montaje 228 kB

Planos

Escuadra de montaje

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
86090-20-302840Ángulo de montaje 228.47 MXN