norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Unidad de mando de atenuador 24V DC con conector macho/hembra M12 con codificación A
86091-02

Unidad de mando de atenuador 24V DC con conector macho/hembra...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico ABS.Versión:Dispositivo de montaje en superficie con fijación mediante agujero alargado.Indicación:Unidad de mando para el control externo de una luz LED. Se acciona mediante un potenciómetro giratorio y un interruptor de encendido/apagado. Con el potenciómetro giratorio, la luz LED puede atenuarse de forma continua en un rango de 100 - 10%. Puede encenderse y apagarse con el interruptor.

Lado de entrada: conector M12x1 con codificación A (conector macho).
Lado de salida: conector M12x1 con codificación A (conector hembra).

Esta unidad de mando es ideal para controlar luces atenuables de 24 V DC con una conexión M12 con codificación A (excepto los modelos RGB) y admite una potencia máxima de 144 W.

Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA.
Rango de temperatura:De -20 °C a +50 °C.Montaje:Las bridas de fijación permiten la fijación directa a perfiles con ranura en T o a superficies.Indicación sobre el dibujo:
1) Lado de entrada
2) Lado de salida
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 86091-02 Unidad de mando de atenuador 24V DC con conector macho/hembra M12 con codificación A 226 kB

Planos

Unidad de mando de atenuador 24V DC con conector macho/hembra M12 con codificación A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tensión de servicio
V DC
Tensión de continuidad
V DC
Potencia
máx.
W
Carga de corriente
máx.
mA
Clase de protecciónClase de protecciónCADAcc.PrecioPedir
86091-02-124+/-10%241446000IP54III 1,450.82 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50