Juegos de montaje de acero inoxidable para actuadores, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Tipo E | Tipo EV | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L3 | L4 | T1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
85000-51-040 | A | para unidad lineal | 40 | - | 68 | 31 | 12 | 54 | 22 | M5 | 6,4 | 5 | 10,4 | 47,4 | 57,6 | 23 | 52,5 | 20,9 | 3 |  | | 3,175.20 MXN | | 85000-51-030 | A | para unidad lineal | 30 | - | 56 | 31 | 12 | 42 | 22 | M5 | 6,4 | 5 | 10,4 | 34,9 | 64,5 | 23 | 52,5 | 20,9 | 3 |  | | 3,175.20 MXN | | 85000-51-230 | A | Para unidad lineal cuadrada | - | 30 | 56 | 31 | 12 | 42 | 22 | M5 | 6,4 | 5 | 10,4 | 34,9 | 64,5 | 23 | 52,5 | 20,9 | 3 |  | | 3,175.20 MXN | | 85000-51-240 | A | Para unidad lineal cuadrada | - | 40 | 68 | 31 | 12 | 54 | 22 | M5 | 6,4 | 5 | 10,4 | 34,9 | 57,6 | 23 | 52,5 | 20,9 | 3 |  | | 3,175.20 MXN | |
|