norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pie magnetische para antenas WLAN
85875-50

Pie magnetische para antenas WLAN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El pie magnético para antenas WLAN amplía el área de montaje para las antenas WLAN de varilla. Así por ejemplo, la antena de la pasarela 85875 se puede montar fuera del armario de distribución, mejorando así la recepción de la señal.Versión:Casquillo RP-SMA en conector marcho RP-SMA.
Longitud de cable 1,50 m.
Base de antena magnética.
Para WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz o Bluetooth.
Indicación:Base de la antena para antenas de varilla WLAN.
Casquillo/Conector RP-SMA.
Apto para productos con WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz.
Base metálica con imanes fuertes.
Longitud de cable de 1,50 m.
Ventajas:- Base de antena WLAN, magnética
- Conexión RP-SMA
- Cable de baja pérdida de 1,5 m
Accesorios:Pasarela 85875
Cable de extensión para antenas WLAN 85875-51.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 85875-50 Pie magnetische para antenas WLAN 246 kB

Planos

Pie magnetische para antenas WLAN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLongitud del
cable de conexión
ConexiónD

D1GHH1CADAcc.PrecioPedir
85875-50-011,5Casquillo/conector RP-SMA48151/4-2843,59,5 870.80 MXN