|
|
85000-10Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónVersión:Motor paso a paso de 2 fases High Torque en los tamaños NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34 con árbol aplanado (árbol D). Ángulo de paso de 1,8° (paso completo) con control de posicionamiento integrado.Indicación:Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado. Forma una cómoda unidad de motor paso a paso y control inteligente. Posibilidad de recorrido de referencia contra el tope con intensidad de corriente reducida sin sensor de proximidad. Control de torsión integrado. Funcionamiento silencioso por conmutación dinámica de la activación progresiva.
Control mediante una interfaz de E/S sencilla, 31 posiciones configurables y activables.
El control puede parametrizarse de forma sencilla y rápida mediante el software. El software y el manual para la programación del control de posicionamiento se pueden descargar de forma gratuita.
Para seleccionar el motor correcto no es suficiente el momento de parada, dado que el momento de torsión del motor se reduce con las revoluciones. Por tanto, para la selección del motor correcto es imprescindible determinarlo según la curva del momento de torsión.Rango de temperatura:De 0°C a +50°C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
85000-10-170043 |  | Motor Paso A Paso |  | | 15,186.36 MXN | | 85000-10-230200 |  | Motor Paso A Paso |  | | 15,917.44 MXN | | 85000-10-340820 |  | Motor Paso A Paso |  | | 32,256.00 MXN | |
Referencia | Tamaño | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | D3 | E | H | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | Tensión de control VDC
| Tensión del motor VDC
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
85000-10-170043 | NEMA 17 | 31 | 33 | 43,5 | 42 | 5 | 22 | M03x4,5 | 5,2 | 4,5 | 90 | 20 | 2 | 15 | 78 | 24 | - | +24 - +36 | +24 - +48 |  | | 15,186.36 MXN | | 85000-10-230200 | NEMA 23 | 47,14 | 47 | 28 | 57,4 | 6,35 | 38,1 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 90 | 20,6 | 1,6 | 15 | 109 | 24,4 | 5 | +24 - +36 | +24 - +48 |  | | 15,917.44 MXN | | 85000-10-340820 | NEMA 34 | 69,6 | - | - | 86 | 14 | 73 | 6,5 | - | 13 | 129,2 | 37 | 1,6 | 25 | 183 | 34 | 9 | +24 - +36 | +24 - +60 |  | | 32,256.00 MXN | |
Referencia | Par de retención Nm
| Corriente de fase A
| Momento de inercia kgcm²
| Interfaces | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
85000-10-170043 | 0,43 | ajustable hasta 1,7 | 0,068 | DIGITAL I/O-BAC, PASO/SENTIDO-BAC |  | | 15,186.36 MXN | | 85000-10-230200 | 2 | ajustable hasta 3 | 0,39 | DIGITAL I/O-BAC, PASO/SENTIDO-BAC |  | | 15,917.44 MXN | | 85000-10-340820 | 8,2 | ajustable hasta 6,3 | 3,6 | E/S DIGITAL O CICLO/SENTIDO |  | | 32,256.00 MXN | |
Referencia | Reducción de corriente | Entradas
| Salidas
| Resolución de paso | Codificador
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
85000-10-170043 | AJUSTABLE | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN |  | | 15,186.36 MXN | | 85000-10-230200 | AJUSTABLE | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN |  | | 15,917.44 MXN | | 85000-10-340820 | AJUSTABLE | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN |  | | 32,256.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|