norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Actuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID
83456-10

Actuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico, termoplástico.Versión:Modo de acción: RFID.
Clase de protección: IP 67.
Indicación:Actuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID. Cuando el actuador se encuentra en el área de la distancia de conmutación (la puerta de protección está cerrada), se conmutan las salidas de semiconductor del interruptor de seguridad.Rango de temperatura:De -25 °C a +65 °C.Accesorios:Interruptores de seguridad con codificación RFID 83456.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83456-10 Actuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID 198 kB

Planos (vista completa)

Actuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
83456-10-1AEstándar 486.92 MXN
83456-10-2Bcompacto 486.92 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50