norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Superficie activa de POM.
Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CSeguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83000-05_A Interruptores de proximidad inductivos forma A 175 kB

Planos

Interruptores de proximidad inductivos forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
83000-05-005A21001500cable de PUR3 x 0,14 mm² 2,319.51 MXN