norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Portasensor con ranura en T 
para cilindro redondo
83010

Portasensor con ranura en T para cilindro redondo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los portasensores con ranura en T permiten fijar sensores a componentes redondos, como por ejemplo a cilindros neumáticos.Material:Portasensor de POM.
Perfil de ranura en T de aluminio.
Versión:POM negro.Indicación:Para cilindro redondo de Ø20.Aplicación:Fijación de sensores con ranura en T a cilindros neumáticos redondos.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Montaje:El portasensor se une mediante el tornillo tensor del anillo de sujeción con el componente que se va a consultar.
El sensor se introduce empujándolo en la ranura en T y una vez allí se sujeta por apriete.
Accesorios:Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable 03095-01.
Sensor de campo magnético 83001.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83010 Portasensor con ranura en T para cilindro redondo 267 kB

Planos

Portasensor con ranura en T 
para cilindro redondo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2D

HH1LL1T = Profundidad de ranuraT1CADAcc.PrecioPedir
83010-8205,16,5352130,47,21994,53,15 319.06 MXN