norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Interruptores de proximidad inductivos carcasa de forma cuadrada
83000-05

Interruptores de proximidad inductivos carcasa de forma cuadrada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa forma A de plástico.
Carcasa forma B de aleación de fundición de cinc a presión. Superficie activa de POM.
Carcasa de forma C de acero inoxidable fuertemente aleado.
Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

La forma C permite una fijación mediante tornillos en una ranura en T. Ocupa poco espacio y es seguro gracias a que el interruptor de seguridad queda oculto al ras en la ranura.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CSeguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83000-05 Interruptores de proximidad inductivos carcasa de forma cuadrada 144 kB

Planos (vista completa)

Interruptores de proximidad inductivos carcasa de forma cuadrada

Interruptores de proximidad inductivos forma A

Más información

Planos

Interruptores de proximidad inductivos forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
83000-05-005A21001500cable de PUR3 x 0,14 mm² 2,096.92 MXN

Interruptores de proximidad inductivos forma B

Más información

Planos

Interruptores de proximidad inductivos forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
83000-05-010B1,52005000Conectores de 3 polos- 2,049.04 MXN

Interruptores de proximidad inductivos forma C

Más información

Planos

Interruptores de proximidad inductivos forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
83000-05-015C1,51504500CABLE TPE-U(PU)3 x 0,14 mm² 2,063.04 MXN