norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EPDM.Versión:negro.Indicación:Las boquillas de paso sirven para el tendido de conductos en los armarios de distribución, carcasa y cajas de fusibles. Permiten pasar sin problemas los conductos a través de las salidas y puntos de perforación. Se trabajan con facilidad y ofrecen protección frente a los bordes afilados. Además, al usar boquillas de paso se consigue una cierta descarga de tracción de los conductos.

EPDM presenta una excelente resistencia al envejecimiento, también con cargas por radiación UV y de ozono (p. ej. en exteriores). Otras características positivas del EPDM es la elevada elasticidad y la buena resistencia química. EPDM es inalterable al oxígeno y a los ácidos diluidos, pero no a los derivados del petróleo.
Rango de temperatura:-40 °C a +125 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 84104 Boquillas de paso de cables de EPDM 197 kB

Planos

Boquillas de paso de cables de EPDM

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

Dimensiones de instalación
D1
D2HSCADAcc.PrecioPedir
84104-0200501025841 9.63 MXN
84104-020050152584,51,5 9.63 MXN
84104-0200502025852 9.63 MXN
84104-0300501035841 9.63 MXN
84104-030050153584,51,5 9.63 MXN
84104-0300502035852 9.63 MXN
84104-0300701537106,11,5 12.35 MXN
84104-04008010481151 11.14 MXN
84104-04008020481162 11.14 MXN
84104-04008030481173 11.14 MXN
84104-06008010681151 11.44 MXN
84104-06008020681162 11.75 MXN
84104-06009010691251 12.35 MXN
84104-0600901569125,51,5 12.64 MXN
84104-06009020691262 12.95 MXN
84104-06009030691273 13.55 MXN
84104-06009040691284 13.85 MXN
84104-060100106101461 16.86 MXN
84104-06010015610146,51,5 17.16 MXN
84104-060100206101472 17.46 MXN
84104-060100306101483 18.06 MXN
84104-080100108101461 14.76 MXN
84104-08010015810146,51,5 15.05 MXN
84104-080100208101472 15.05 MXN
84104-080100308101483 15.65 MXN
84104-080110108111661 17.46 MXN
84104-080110208111672 18.06 MXN
84104-080110308111683 18.66 MXN
84104-080110408111694 19.26 MXN
84104-080120108121661 19.87 MXN
84104-080120208121672 19.87 MXN
84104-080120308121683 20.17 MXN
84104-080120408121694 20.17 MXN
84104-1001201010121661 15.36 MXN
84104-100120151012166,51,5 15.65 MXN
84104-1001202010121672 15.65 MXN
84104-1001203010121683 16.25 MXN
84104-1101401011141861 18.06 MXN
84104-1101402011141872 18.97 MXN
84104-1101403011141883 19.57 MXN
84104-1101501011152061 22.27 MXN
84104-1101502011152072 23.18 MXN
84104-1101503011152083 24.08 MXN
84104-1101504011152094 25.28 MXN
84104-1201801012182261 19.57 MXN
84104-1201802012182272 20.78 MXN
84104-1201803012182283 22.27 MXN
84104-1201804012182294 23.79 MXN
84104-1602201016222771 26.49 MXN
84104-160220151622277,51,5 28.00 MXN
84104-1602202016222782 28.60 MXN
84104-1602203016222793 30.10 MXN
84104-16022040162227104 31.61 MXN
84104-2102701021273491 40.04 MXN
84104-21027020212734102 41.85 MXN
84104-21027030212734113 43.05 MXN
84104-21027040212734124 44.86 MXN
84104-31040010314048121 95.72 MXN
84104-31040020314048132 99.33 MXN
84104-31040030314048143 103.25 MXN
84104-31040040314048154 107.16 MXN
84104-41052010415260131 117.39 MXN
84104-41052020415260142 122.21 MXN
84104-41052030415260153 127.33 MXN
84104-41052040415260164 132.15 MXN

Otros artículos de esta categoría