|
|
84102Placas de entrada de cables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Bastidor de poliamida PA66 GF25 V-0. Placa de elastómero EPDM, resistente al ozono según DIN 53509, nivel 0 (mejor nivel). Junta TPE TPV.Versión:Negro.Indicación:Las placas de entrada de cables son adecuadas para la entrada de cables sin enchufe (cables no confeccionados). Se pueden introducir cables, líneas, mangueras, tuberías neumáticas e hidráulicas.
Los cables se pueden introducir sin perforación previa. La placa de elastómero se adapta a los cables y ofrece un sellado y descarga de tracción óptimas. Las entradas que no son necesarias permanecen cerradas y selladas de forma segura.
Disponible con distintas entradas y como placa ciega.
Grado de protección IP66.
Certificados / normas cumplidas: UL 514B UL / CSA-File E140310Rango de temperatura:De -30 °C a +100 °CMontaje:Para secciones de montaje 36 x 112 mm.
Las placas de entrada de cables se pueden encajar en la sección sin herramientas a través de ganchos de sujeción (para espesores de chapa de 1,5 - 2,0 mm). Con espesores de chapa superiores a 2,0 mm o aplicaciones en las que puede ser necesario un atornillado, las placas de entrada de cables se pueden fijar a través de orificios con tornillos de tamaño M5.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N° máx. de ejecuciones | Para cables y líneas Número x Ø de cable | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
84102-241101 | 11 | 4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 |  | | 613.76 MXN | | 84102-241201 | 12 | 12x8-12 |  | | 613.76 MXN | | 84102-241301 | 13 | 2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 |  | | 613.76 MXN | | 84102-241401 | 14 | 6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 |  | | 613.76 MXN | | 84102-241701 | 17 | 17X5-9,2 |  | | 613.76 MXN | | 84102-241702 | 17 | 11X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 |  | | 613.76 MXN | | 84102-242201 | 22 | 16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 |  | | 613.76 MXN | | 84102-242302 | 23 | 23X4,1-8,1 |  | | 613.76 MXN | | 84102-242901 | 29 | 29X3-6,5 |  | | 613.76 MXN | | 84102-240000 | - | - |  | | 133.56 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|