norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Racores de cables CEM de acero inoxidable
84100-20

Racores de cables CEM de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica NBR.
Versión:Niquelado.Indicación:Racores de cables con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para cables y líneas con apantallamiento. El sellado y la descarga de tracción se realizan a través de láminas y junta anular.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).

Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Rango de temperatura:Estático: -40 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Características especiales:
RoHSAcero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 84100-20 Racores de cables CEM de acero inoxidable 265 kB

Planos

Racores de cables CEM de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1H
máx.
LSW1SW2Par de apriete máx.
en ancho de llave 1
Nm
Par de apriete máx.
en ancho de llave 2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
84100-20-16150M16x1,55-930517173,53,5 521.08 MXN
84100-20-20150M20x1,59-1333,5622223,53,5 656.88 MXN
84100-20-25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 743.40 MXN
84100-20-32150M32x1,514-2038834341212 915.32 MXN