norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tuercas hexagonales para racores de cables
84100-30

Tuercas hexagonales para racores de cables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida (PA6). Latón. Acero inoxidable 1.4301.Versión:Plástico gris claro RAL 7035.
Latón niquelado.Acero inoxidable.
Indicación:Tuercas hexagonales con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para la fijación segura de racores de cable y accesorios.Rango de temperatura:-40 °C a +100 °C (plástico).
-60 °C a +200 °C (metal).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 84100-30 Tuercas hexagonales para racores de cables 112 kB

Planos

Tuercas hexagonales para racores de cables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

HSW1Par de apriete máx.
en ancho de llave 1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
84100-30-012150poliamidaM12x1,55171,5 3.64 MXN
84100-30-016150poliamidaM16x1,55222,5 4.20 MXN
84100-30-020150poliamidaM20x1,56273,5 4.76 MXN
84100-30-025150poliamidaM25x1,56325 5.32 MXN
84100-30-032150poliamidaM32x1,57415 14.00 MXN
84100-30-040150poliamidaM40X1,57507,5 29.96 MXN
84100-30-11215latónM12x1,52,8153,5 8.96 MXN
84100-30-11615latónM16x1,52,8193,5 9.80 MXN
84100-30-12015latónM20x1,53243,5 10.92 MXN
84100-30-12515latónM25x1,53,5306,7 18.20 MXN
84100-30-13215latónM32x1,543612 24.64 MXN
84100-30-14015latónM40X1,554613,5 41.72 MXN
84100-30-21215acero inoxidableM12x1,52,8143,5 100.24 MXN
84100-30-21615acero inoxidableM16x1,52,8193,5 112.84 MXN
84100-30-22015acero inoxidableM20x1,53243,5 128.24 MXN
84100-30-22515acero inoxidableM25x1,53,5306,7 165.20 MXN
84100-30-23215acero inoxidableM32x1,543612 213.08 MXN
84100-30-24015acero inoxidableM40X1,554613,5 561.96 MXN