|
|
31125Soportes magnéticos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónVersión:Pie magnético: sistema blindado, superficie cincada.Indicación:Fuerza de retención de 450 N, temperatura de aplicación hasta 100 °C. La aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente (ver también 09065-10).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Altura total | Altura de la columna | Ø de columna | Ø del pie magnético | Altura de la base del pie magnético | Altura total del pie magnético | Rosca de empalme | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
31125-01 | 284 | 250 | 16 | 80 | 18 | 34 | M10 | | | 1,465.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|