norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Adaptadores de aluminio para mandril de tres mordazas, forma B
33226-05_B

Adaptadores de aluminio para mandril de tres mordazas, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Adaptador de aluminio.Versión:Aluminio con revestimiento duro.Indicación:Los adaptadores de aluminio para mandril de tres mordazas sirven como accesorios para los mandriles de tres mordazas. Con el adaptador, los mandriles de tres mordazas se pueden unir con el soporte de sujeción rápida para formar un sistema de cambio rápido. Con ello los mandriles de tres mordazas se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.Accesorios:Mandriles de tres mordazas 33226, elementos angulares 33227-10 y soportes de sujeción rápida 33227-05.Indicación sobre el dibujo:
2) DIN 912 M6x20
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 33226-05_B Adaptadores de aluminio para mandril de tres mordazas, forma B 128 kB
 Sistema de cambio rápido 1,7 MB

Planos

Adaptadores de aluminio para mandril de tres mordazas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

HLAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
33226-05-100160B60206033226-100, 33226-160 2,962.96 MXN