norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Columnas de acero inoxidable para tornillos tensores de muelle / pisadores
33262

Columnas de acero inoxidable para tornillos tensores de muelle...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Columnas para alojamiento de tornillos tensores de muelle / pisadores 33260.

La forma C tiene una rosca interior adicional para prolongar la columna según sea necesario.
Accesorios:Tornillo tensor de muelle / pisador de acero inoxidable 33260.
Placas de sujeción 33263.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 33262 Columnas de acero inoxidable para tornillos tensores de muelle / pisadores 495 kB

Planos

Columnas de acero inoxidable para tornillos tensores de muelle / pisadores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

GLL1SWCADAcc.PrecioPedir
33262-0404X030A4M4305- 504.00 MXN
33262-0404X050A4M4505- 555.52 MXN
33262-1208X050B12M85011,54  701.96 MXN
33262-1208X100B12M810011,54  748.44 MXN
33262-1210X050B12M105011,54  701.96 MXN
33262-1210X100B12M1010011,54  748.44 MXN
33262-1210X150B12M1015011,54  794.92 MXN
33262-1206X050C12M65083  701.96 MXN
33262-1206X100C12M610083  748.44 MXN
33262-1206X150C12M615083 899.64 MXN
33262-0608X030D6M830103  711.48 MXN
33262-0608X050D6M850103  763.00 MXN
33262-0606X030E6M63083  641.20 MXN
33262-0606X050E6M65083  641.20 MXN
33262-0606X075E6M6758,53 733.04 MXN
33262-0606X100E6M61008,53 799.68 MXN
33262-0606X125E6M61258,53 866.32 MXN
33262-0606X150E6M61508,53 932.96 MXN