norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos angulares de aluminio, forma B, ajustables
33227-10_B

Elementos angulares de aluminio, forma B, ajustables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.Versión:Aluminio con revestimiento duro.Indicación:Los elementos angulares se pueden montar sin herramientas en los soportes de sujeción rápida y se pueden unir con distintos adaptadores para tornillos de banco de precisión, mandriles de tres mordazas y soportes de aguja.Accesorios:Soporte de sujeción rápida 33227-05, adaptador para tornillo de banco de precisión de aluminio 33225-20, adaptador para mandril de tres mordazas de aluminio 33226-05 y soporte de aguja 33227.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 33227-10_B Elementos angulares de aluminio, forma B, ajustables 221 kB
 Sistema de cambio rápido 1,7 MB

Planos

Elementos angulares de aluminio, forma B, ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

D1D2HLL1L2CADAcc.PrecioPedir
33227-10-1Bajustable60242486,853,577,585 16,468.48 MXN

Otros artículos de esta categoría