|
|
33227-05_ASoporte básico de sujeción rápida de aluminio, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Fijación de acero inoxidable.Versión:Aluminio con revestimiento duro.Indicación:Los soportes de sujeción rápida sirven de base de un sistema de cambio rápido. Los soportes de sujeción rápida se pueden montar directamente sobre la mesa de máquinas o la placa de base mediante un taladro roscado. Los soportes de sujeción rápida se pueden unir sin herramientas con los adaptadores o los elementos angulares. El soporte de sujeción rápida también está disponible sin placa intermedia.Accesorios:Adaptador para tornillo de banco de precisión de aluminio 33225-20, adaptador para mandril de tres mordazas 33226-05 de aluminio, soporte de aguja 33227 y elementos angulares de aluminio 33227-10.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33227-05-105 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M5 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 5,581.24 MXN | | 33227-05-106 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M6 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 5,581.24 MXN | | 33227-05-108 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M8 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 5,581.24 MXN | | 33227-05-110 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M10 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 5,581.24 MXN | | 33227-05-112 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M12 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 5,581.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|