Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
33076Soportes del comparador de reloj deflector 180° palanca de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Palanca palpador de fundición de precisión de acero.Versión:Cuerpo base negro anodizado. Palanca palpador bruñida.Indicación:Cambio de la dirección de palpado y de la instalación del soporte del comparador de reloj deflector con los adaptadores de fijación (incluidos en el suministro), ver indicaciones técnicas.Accesorios:Comparadores de reloj, ver 32540 y 32542. Insertos de medición, ver de 33040 a 33052.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Dimensiones | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33076-050 | ver plano |  | | 6,896.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|