norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes del comparador de reloj deflector 90° palanca de palpador con perforación
33074

Soportes del comparador de reloj deflector 90° palanca de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Palanca palpador de fundición de precisión de acero.Versión:Cuerpo base negro anodizado. Palanca palpador bruñida.Indicación:Cambio de la dirección de palpado y de la instalación del soporte del comparador de reloj deflector con los adaptadores de fijación (incluidos en el suministro), ver indicaciones técnicas.Accesorios:Comparadores de reloj, ver 32540 y 32542.
Insertos de medición, ver de 33040 a 33052.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 33074 Soportes del comparador de reloj deflector 90° palanca de palpador con perforación 235 kB
 Indicaciones técnicas para el soporte del comparador de reloj deflector 131 kB

Planos

Soportes del comparador de reloj deflector 90° palanca de palpador con perforación

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
33074-050ver plano 7,687.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50