|
|
33225_ZAccesorios para tornillo de banco de precisión |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Ver tabla.Indicación:El tornillo de banco de precisión es una solución flexible para posicionar y fijar piezas de trabajo de forma rápida y sencilla con el fin de medirlas en máquinas de medición. La sujeción se puede realizar a través de las mordazas inclinadas o de las espigas insertables en las mordazas. De este modo, también se pueden sujetar piezas de trabajo con perforaciones interiores. Con las columnas guía intercambiables, el ancho de sujeción puede aumentarse de 35 mm a 75 mm. El tornillo de banco se puede colocar sobre la mesa de medición en 4 posiciones perpendiculares entre sí.
El volumen de suministro incluye un tope ajustable, un juego de columnas para la extensión del ancho de sujeción hasta 75 mm y una extensión de husillo, así como 4 espigas y una herramienta de manejo.A petición:Juego de columnas para extensión del ancho de sujeción de 100 mm o 150 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Material | Rango de sujeción | Volumen de suministro | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33225-01 | Pasador Cilíndrico | Acero | - | set de 4 piezas |  | | 2,657.76 MXN | | 33225-03 | Pasador Cilíndrico | Acero | - | set de 4 piezas |  | | 3,353.28 MXN | | 33225-05 | Mordaza | Acero inoxidable | <3 | de uno en uno, con tornillos de fijación |  | | 2,847.04 MXN | | 33225-06 | Mordaza Prismática | Acero inoxidable | Ø2-Ø10 | de dos en dos, con tornillos de fijación |  | | 4,795.28 MXN | | 33225-07 | Mordaza Prismática | aluminio | Ø5-Ø20 | de dos en dos, con tornillos de fijación |  | | 8,137.36 MXN | | 33225-08 | Mordaza Prismática | aluminio | ≤ Ø30 | de dos en dos, con tornillos de fijación |  | | 8,546.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|