norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Ideal para la sujeción de piezas moldeadas. Al presionar la pieza de trabajo los vástagos de aguja con resortes se adaptan a la forma de la pieza de trabajo. Al apretar los vástagos de aguja, se fijan. Las piezas de trabajo pueden posicionarse y fijarse de forma reproducible en el alojamiento de pieza de trabajo moldeado.

Volumen de suministro: soporte de aguja con dispositivo de fijación compuesto de carril, columna y tornillo tensor de muelle.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 33227 Apoyos de aguja 398 kB
 Sistema de cambio rápido 1,7 MB

Planos

Apoyos de aguja

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1HLL1Ø clavijaRecorrido del muelle
máx.
CADAcc.PrecioPedir
33227-25383450345956382,510 39,233.04 MXN
33227-505548724885,78155512 38,320.80 MXN
33227-5095831108395,712595512 56,846.44 MXN