norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas de sujeción de acero inoxidable para tornillos de banco de precisión
33225-15

Mordazas de sujeción de acero inoxidable para tornillos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Indicación:Mordazas de sujeción intercambiables para tornillos de banco de precisión 33225-10.

Forma A: juego de mordazas de sujeción formado por una mordaza de prisma y otra lisa.
Forma B: mordazas escalonadas.
Forma C: mordazas de prisma con espiga de tope
Volumen de suministroForma A: 1 mordaza de prisma y 1 mordaza lisa.
Forma B: 1 mordaza escalonada.
Forma C: 1 mordaza de prisma con espiga de tope.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 33225-15 Mordazas de sujeción de acero inoxidable para tornillos de banco de precisión 441 kB

Planos

Mordazas de sujeción de acero inoxidable para tornillos de banco de precisión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2FormaVPEB

B1B2B3DD1HH1H2H3LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
33225-15-15201 ud. Prisma1 ud. acabado naturalAkomplet158,510,2-M2-6,33,34-4/310,5- 917.00 MXN
33225-15-25201 ud. Prisma1 ud. acabado naturalAkomplet251517-M4-10,357-6,2/4,521- 1,216.88 MXN
33225-15-35201 ud. Prisma1 ud. acabado naturalAkomplet352123,8-M5-14,479,8-8,2/62,51,8- 1,583.68 MXN
33225-15-1501lisoseparadoB-158,5--M2-6,33,3-4,83--1 232.96 MXN
33225-15-2501lisoseparadoB-2515--M4-10,35-8,54,5--1,3 333.20 MXN
33225-15-3501lisoseparadoB-3521--M5-14,47-12,46--1,5 566.72 MXN
33225-15-1511prismacon espiga de topeC-158,510,22,5M216,33,34-410,5- 333.20 MXN
33225-15-2511prismacon espiga de topeC-2515174M4210,357-6,221- 500.36 MXN
33225-15-3511prismacon espiga de topeC-352123,86M5314,479,8-8,22,51,8- 733.32 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50