norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura: poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Casquillo: latón o acero.
Perno roscado: acero.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06665 Empuñaduras de mariposa 138 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de mariposa

Empuñaduras de mariposa con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABD

D1HH1TCADAcc.PrecioPedir
06665-15006K5115M61525,59,514 41.76 MXN
06665-16008K61,518M8183111,514 71.76 MXN
06665-17510K7622M102238,514,514 81.60 MXN

Empuñaduras de mariposa con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABD

D1HH1LCADAcc.PrecioPedir
06665-25006X15L5115M61525,59,515 42.72 MXN
06665-26008X20L61,518M8183111,520 72.96 MXN
06665-27510X20L7622M102238,514,520 82.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50