norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03422 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de fundición inyectada de cinc 131 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de fundición inyectada de cinc

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03422-10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 439.04 MXN
03422-10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 439.04 MXN
03422-10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 439.04 MXN
03422-10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 439.04 MXN
03422-10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 468.72 MXN
03422-10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 443.24 MXN
03422-10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 443.24 MXN
03422-10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 443.24 MXN
03422-10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 443.24 MXN
03422-10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 468.72 MXN
03422-10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 468.72 MXN
03422-10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 468.72 MXN
03422-10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 468.72 MXN
03422-10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 468.72 MXN
03422-1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 479.92 MXN
03422-1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 479.92 MXN
03422-1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 513.24 MXN
03422-1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 513.24 MXN
03422-1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 513.24 MXN
03422-1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 513.24 MXN
03422-1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 513.24 MXN
03422-1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 714.56 MXN
03422-1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 714.56 MXN
03422-1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 748.16 MXN
03422-1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 748.16 MXN
03422-1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 748.16 MXN
03422-1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 748.16 MXN
03422-1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 748.16 MXN
03422-1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 781.48 MXN
03422-1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 725.48 MXN
03422-1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 766.92 MXN
03422-1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 766.92 MXN
03422-1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 766.92 MXN
03422-1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 766.92 MXN
03422-1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 766.92 MXN
03422-1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 800.24 MXN
03422-1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 800.24 MXN
03422-1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 833.56 MXN
03422-1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 1,149.68 MXN
03422-1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 1,149.68 MXN
03422-1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 1,149.68 MXN
03422-1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 1,149.68 MXN
03422-1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 1,149.68 MXN
03422-1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 1,183.56 MXN
03422-1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 1,183.56 MXN
03422-1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 1,209.32 MXN