|
|
02035-10Piezas de extensión |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y cromado en azul.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | E | L | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02035-10-205025 | M5 | 9,2 | 25 | 8 | 8 | | | 99.40 MXN | | 02035-10-205030 | M5 | 9,2 | 30 | 8 | 8 | | | 103.60 MXN | | 02035-10-205035 | M5 | 9,2 | 35 | 8 | 8 | | | 106.68 MXN | | 02035-10-206030 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | 9 | | | 103.60 MXN | | 02035-10-206035 | M6 | 11,5 | 35 | 10 | 9 | | | 106.68 MXN | | 02035-10-206040 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | 9 | | | 110.04 MXN | | 02035-10-206050 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | 9 | | | 114.52 MXN | | 02035-10-206060 | M6 | 11,5 | 60 | 10 | 9 | | | 120.40 MXN | | 02035-10-208030 | M8 | 15 | 30 | 13 | 12 | | | 111.16 MXN | | 02035-10-208035 | M8 | 15 | 35 | 13 | 12 | | | 113.40 MXN | | 02035-10-208040 | M8 | 15 | 40 | 13 | 12 | | | 115.36 MXN | | 02035-10-208050 | M8 | 15 | 50 | 13 | 12 | | | 117.32 MXN | | 02035-10-208060 | M8 | 15 | 60 | 13 | 12 | | | 122.36 MXN | | 02035-10-208090 | M8 | 15 | 90 | 13 | 12 | | | 133.00 MXN | | 02035-10-210040 | M10 | 18,5 | 40 | 16 | 15 | | | 115.36 MXN | | 02035-10-210045 | M10 | 18,5 | 45 | 16 | 15 | | | 118.44 MXN | | 02035-10-210055 | M10 | 18,5 | 55 | 16 | 15 | | | 121.24 MXN | | 02035-10-210065 | M10 | 18,5 | 65 | 16 | 15 | | | 128.52 MXN | | 02035-10-210095 | M10 | 18,5 | 95 | 16 | 15 | | | 140.28 MXN | | 02035-10-210115 | M10 | 18,5 | 115 | 16 | 15 | | | 153.44 MXN | | 02035-10-212040 | M12 | 20,8 | 40 | 18 | 18 | | | 117.32 MXN | | 02035-10-212045 | M12 | 20,8 | 45 | 18 | 18 | | | 120.40 MXN | | 02035-10-212055 | M12 | 20,8 | 55 | 18 | 18 | | | 126.28 MXN | | 02035-10-212065 | M12 | 20,8 | 65 | 18 | 18 | | | 132.16 MXN | | 02035-10-212095 | M12 | 20,8 | 95 | 18 | 18 | | | 147.00 MXN | | 02035-10-212115 | M12 | 20,8 | 115 | 18 | 18 | | | 164.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|