norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.0301.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02130 Pernos de apoyo 170 kB

Planos

Pernos de apoyo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaHBD1

D2RFiltro
02130-05X8/10/12/165547
02130-06X10/12/16/206658
02130-08X12/16/20/2588611
02130-10X16/20/25/321010814
02130-12X20/25/32/4012121016
02130-14X20/25/32/4014141220
02130-16X25/32/40/5016161425
02130-20X25/32/40/5020201628